샹하이: 인광 스크린 적재 장치
chainflex® CF98 제어용 케이블은 샹하이에 있는 국제 전자 회사에서 성능이 입증되었습니다. 두 개의 공기 튜브 옆에 설치된 제어용 케이블에 장애가 발생하여 인광 스크린 자동 적재 장치가 여러 번 고장을 일으켰습니다. 여기서 이동거리는 월간 300,000회 이중 스토로크에서 1미터에 불과합니다. 장치가 차지하는 공간이 매우 작습니다. 에너지 공급 장치의 곡률반경은 18 mm에 불과합니다. 아주 짧은 기간동안 작동한 후 이 장치는 케이블을 교체하기 위해서 여러 번 작동을 중단해야 합니다. 정렬 장치 8대의 가동 중단 비용은 약 € 6,600에 달하며, 연간 최소 € 75,000 가 됩니다. 전자 부품 제조에 모든 비용 절감 방식을 적용해야 하는 경우 이것은 수용할 수 없는 상황입니다. chainflex® CF98을 설치한 이후로 샹하이 공장에서는 더 이상 고장이 발생하지 않았습니다. 제어용 케이블은 장기적으로 동작 안전성을 증가시키며 비용을 줄입니다.