특히 재생 가능 에너지원에서 에너지를 생성하려면 안정적이고 내구성이 높은 기술 솔루션이 필요합니다. 이 프로세스에서 많은 시스템이 UV 방사선, 온도 변화, 강한 바람, 먼지 및 분진과 같은 극단적인 환경 조건에 자주 노출되므로 수 년 동안 이러한 환경 조건을 견뎌야 합니다.
당사는 특정 시스템에 맞춤화된 고성능 폴리머 재질의 특수 솔루션을 제공하여 고객이 기술을 향상시키고, 시스템을 최적화하고, 비용을 줄이도록 도와줄 수 있습니다.
단일 축 솔라 트래커 베어링은 25년 이상을 열악한 환경 조건에 노출되며, 이상적으로는 고장이 없어야 하고 유지보수의 필요성이 가능한 적어야 합니다. 이 베어링의 부하 프로필에는 UV 복사, 고온 및 저온, 모래 및 분진이 포함됩니다. 이것들은 윤활제가 포함된 고성능 플라스틱으로 만든 필로우 블록 베어링이 활약할 수 있는 조건들입니다.
TecnoSun Solar Systems AG의 추적 시스템은 설치 높이가 낮으므로 비용 효율적입니다. 견인 고리의 경우, 이 회사는 모든 종류의 기후 조건에서 수십 년의 작업을 견디는 저유지보수 베어링이 필요했습니다. 이 회사는 찾고 있던 제품을 이구스에서 발견했습니다. 무급유 작동 iglidur® P 플레인 베어링은 유지보수가 필요 없고, 먼지 및 극단적인 기후 조건에 내성이 있으며, 폭설이 내린다 해도 고하중을 견딥니다.
TG hyLIFT GmbH는 최대 100m 길이의 태양 전지판을 따라 구르면서 미세 먼지, 새의 배설물 및 이끼 등을 제거하는 원격 제어 청소기를 개발했습니다. 엔지니어들은 휠에 내화학성 iglidur® P 플레인 베어링을 사용했습니다. 회전 브러시의 경우, 물과 세제와 지속적으로 접촉할 때에도 정렬 오류를 보정하고 안정적으로 작동하는 내마모성 igubal® 플랜지 베어링이 사용됩니다. 이구스 구성품은 건식 작동으로 인해 실제로 유지보수가 필요 없습니다.