기술력 증가 및 비용 절감
태양열 에너지 산업을 위한 motion plastics

베어링을 교체하고 비용을 절감하세요

태양열 에너지 발전소에서 에너지를 이상적으로 출력하기 위해서는 직접적인 햇빛과 지속적인 흐린 날씨가 필수적입니다. 사막 지역은 이 기준을 충족합니다. 이구스는 특수한 환경을 견디고 다운타임을 방지할 수 있는 다양한 플랫 및 구형 베어링을 제공합니다. 어떤 부품과 상관없이 먼지, 자외선 및 온도에 강하고 윤활 및 유지보수가 필요 없는 완벽한 베어링 솔루션을 찾을 수 있습니다.

이구스 솔루션의 장점:

  • UV 내성, 무급유 및 무보수
  • 토크 변동 없는 조용한 작동
  • 마찰에 최적화된 폴리머 덕분에 매우 낮은 마찰계수
  • 협소한 설치 공간이나, 동작 공간이 좁은 곳에 적합
  • 내분진성
  • 예측 가능한 긴 사용 수명
  • 저비용
  • 태양열 부문에서 17년 이상의 경험

사용 영역

포물선 트로프 포물선 트로프 파워 플랜트
프레넬 수집기 프레넬 수집기
태양열 에너지 발전소 태양열 에너지 발전소

적합한 제품

iglidur TX1 슬라이딩 셸

iglidur 슬라이딩 셸

  • 포물선 거울 장착용
  • 견고한 iglidur J 및 TX1 재질
  • 아연도금 샤프트와 함께 사용할 경우 잠재적 비용 절감 효과
  • 시스템 맞춤형으로 제조됨
지금 문의하세요!
igubal KSTM-GT 필로우 블록 베어링

스플릿 필로우 블록

  • 단일 축 시스템이 있는 프레넬 수집기에 이상적
  • 현장에서 장착이 간편하여 무거운 샤프트를 취급할 필요가 없음
  • 높은 강도와 내구성
igubal KSTM-GT 필로우 블록 베어링
금속 베어링 vs iglidur 플레인 베어링

iglidur 플레인 베어링

긴 사용 수명, 무급유 및 금속 플레인 베어링의 대안:

성공 스토리

Ecotherm 프레넬 수집기

유지보수 불필요

iglidur JUV 플레인 베어링은 Ecotherm의 프레넬 수집기의 베어링 지점 약 1,000개에서 유지보수 없이 부드럽게 작동합니다. 이 제품은 자외선에 사용하기 위해 특별히 개발되었으며, 따라서 햇빛에도 내구성이 뛰어나며 유지보수가 필요 없습니다.
Mithras Holding GmbH 포물선 거울

롤링 베어링을 대체하며, 비용 효율적이고 내구성이 뛰어남

Mithras Holding의 포물선 거울에는 내구성이 뛰어난 플라스틱 플레인 베어링이 장착되어 있습니다. 롤링 베어링과 달리 재료에 통합된 고체 윤활제로 인해 유지보수가 필요하지 않으며 제조 비용이 저렴합니다.