이구스 예압형 프리즘 슬라이드/더브 테일 가이드

무보수 drylin®  N 예압형 프리즘 슬라이드는 단단한 그립 전달을 보증합니다. 모든 예압형 직동 캐리지는 4가지 등급에서 자유롭게 선택할 수 있습니다. 이렇게 하면 스틱 슬립 효과 없이 정밀하게 제어된 조정이 가능합니다. 예압형 등급을 선택하면 사용 수명 기간 동안 일정하게 유지되는 정의된 변위력을 선택할 수 있고, 캐리지로 하중을 유지할 수 있습니다.
  •  간편한 캐리지 위치 조정
  • 보증된 구동력 및 고정력

 

  • 초경량 로우 프로파일
  • 장착홀이 있거나 없는 코팅된 레일(은색 및 검정색)이 있어서 눈에 보이는 부품으로 이상적

2021 drylin® 혁신 -예압형 프리즘 슬라이드에 대해 알아보세요

이구스와 함께 기술력 향상, 비용 절감을 실현하세요. 그것이 이구스의 목표이며 수십년 동안 해온 일입니다. 글로벌 경제 위기로 특히나 더 큰 노력이 요구됐던 2021년에도 이구스의 신제품 개발은 계속되었습니다. 2021년 drylin® 혁신을 경험해보세요.
예압형 프리즘 슬라이드 바로가기
2021 신제품

예압형 프리즘 슬라이드 - 더브 테일 설계

가이드 레일

  • 내부식성 아노다이징 알루미늄
  • 표준 고정 홀 포함 또는 홀 제외
  • 큰 고정력과 규정된 변위력을 위한 프리즘 형상
여기에서 가이드 레일 구입
drylin® N 가이드 캐리지, 개별 예압

개별 예압형 캐리지

  • 개별 예압 포함 표준 프리즘 캐리지
  • 가변 거리용
  • 4개의 예압형 등급
  • 아래에서 볼트 체결된 연결 또는 나사로 연결된 핀용

개별 예압 포함 캐리지 구입
설치 공간이 작은 직동 어플리케이션을 위한 drylin® N 일체형 솔루션

이중 예압 캐리지

  • 이중 예압 제외 긴 프리즘 캐리지
  • 안정적인 추가 가이드 길이
  • 4개의 예압형 등급
  • 아래에서 볼트 체결된 연결 또는 나사로 연결된 핀용
이중 예압 포함 캐리지 구입

예압형 프리즘 슬라이드 측정 시스템

drylin® 예압 프리즘 슬라이드에 기반한 econ 측정 시스템

  • 네 가지의 강도로 예압 정도를 개별 조정할 수 있는 캐리지
  • 레일의 규모 포함
  • 비용 효율적, 내구성, 실용성
  • 1.3N ~ 11.7N의 보증된 유지력
  • 스톱 모션 스프링 예압으로
  • 측정 시스템은 추가 클램핑이 필요 없는 수직 설치에 적합합니다.
drylin® 정지 모션 측정 시스템

예압형 프리즘 슬라이드 변위력

장점 한 눈에 보기

  • 다양한 너비
  • 100% 무보수 및 무급유
  • 내부식성 및 위생적
  • 내분진성 및 내습성
  • 저소음 구동
  • 끊임 없이 가변적인 조정 가능한 가이드에 사용 가능한 정지 모션
모든 drylin® N 제품 바로가기

이구스 롤러 가이드를 아시나요?

  • 부드러운 측면 조정을 위한 볼 베어링을 포함한 하이브리드 롤러 베어링
  • 이구스 고성능 폴리머 재질로 금속 베어링 대비 최대 4배 이상 저소음 작동
  • 레일 프로파일 WSR-10-120에서 30mm의 낮은 설치 높이
  • 최대 힘 흡수를 위해 최적화된 롤러 정렬

무료 로우 프로파일 가이드 시스템 샘플

예압형 프리즘 슬라이드 포함 무료 샘플 상자

상자에는 코팅이 다른 로우 프로파일 가이드 레일, 크기가 다른 무보수 단일 및 이중 캐리지, 2개의 예압형 캐리지가 포함된 제로 간극 예얍형 프리즘 슬라이드가 포함되어 있습니다. 이구스 drylin® N 제품에 대한 정보와 데이터도 받습니다. 연결된 문자열이 없습니다. 편하게 받아들이세요.
샘플 신청

drylin® 랩탑 온라인 툴

이구스 직동 레일 온라인 툴을 알고 계신가요?

drylin® 직동 가이드 전문가를 사용하여 단 5단계만에 해당 어플리케이션에 대한 개별 직동 가이드를 빠르고 간편하게 구성할 수 있습니다. 예압형 프리즘 슬라이더의 경우, drylin® N을 선택하세요.
온라인 툴

적용 사례

drylin® N 로우 프로파일 가이드 시스템은 설치 공간이 작고 요구 사항이 많은 장소에 특별히 배치됩니다. 소형이지만 견고한 디자인으로 정밀도 및 유연성과 관련하여 가장 높은 요구를 충족합니다. 가이드의 다양한 너비와 광범위한 가이드 캐리지가 매우 다양한 어플리케이션 옵션을 제공합니다.