절단기

레이저, 플라즈마 및 워터젯 절삭기용 에너지 공급 시스템 솔루션, 케이블 및 베어링 기술

레이저, 플라즈마 또는 워터젯 기술이 적용된 절삭 시스템은 금속 및 비금속 공작물을 가공하는 데 자주 사용됩니다.시스템에는 데이터, 제어, 유압 및 에너지 케이블을 포함한 다수의 케이블이 장착되어 있으며, 일반적으로 공작기계 기능을 제한하지 않도록 짧은 거리부터 중간 거리까지의 이동에 걸쳐 안정적으로 가이드 되어야 합니다.
이구스의 절삭 시스템용 에너지체인을 통해 이구스는 고속에서도 조용한 작동이 가능하고 좁은 공간에 적합하며, 쉽고 저렴하게 설치할 수 있는 안정적인 솔루션에 초점을 맞추고 있습니다.
절단기

기술력 향상, 비용 절감: 절단기용 이구스 베스트셀러

주름 호스용 가이드 시스템

주름 호스용 가이드 시스템

  • 주름형 튜브를 에너지체인과 나란히 손쉽게 가이드
  • PMA 클립으로 손쉬운 클립인
  • 신속한 호스 교체
주름 호스용 가이드 시스템 더 알아보기
drylin 직동 가이드

E2/000 에너지체인 시리즈

  • 고강도 및 저소음 작동
  • 케이블의 긴 사용 수명
  • 다양한 고정 장치 옵션
E2/000에 대해 자세히 알아보기
readycable

드라이브 기술

  • 하네싱 chainflex 케이블
  • 품질 관리 테스트를 포함한 광범위한 테스트 덕분에 최대 36개월 사용 수명 보증
레디케이블 더 알아보기
PVC 케이블

PVC 케이블

  • 폴리우레탄(PUR) 대신 비용 효율적인 폴리염화비닐(PVC) 선택
  • 우수한 내마모성
  • 온라인 사용 수명 계산기
xiros 롤러 볼 테이블

xiros 볼 전송 유닛

  • 고하중 및 민감한 제품을 쉽게 이동
  • 최대 1,000N의 하중 수용력
  • 경제적이고 급유 및 유지보수가 필요 없음
볼 트랜스퍼 추가 제품
직동 가이드 및 롤러 베어링

직동 가이드 및 롤러 베어링

  • 완전 무급유 작동
  • 무급유 및 외부 영향 내성
drylin 직동 베어링 기술 더 알아보기

절단기 적용 사례: 모든 문제에 관한 적합한 솔루션


업계 최대 규모 테스트 연구소에서 실제 어플리케이션 환경에 대해 테스트 완료

비디오로 보는chainflex 및 에너지체인 테스트 랩 매년 100억 회 주기로 테스트되는 chainflex® 및 에너지체인 테스트 랩을 살펴 보세요.
분진 방지 에너지 튜브 이구스 테스트 랩에서는, 실제 사용환경을 조건으로 내분진성을 테스트합니다.

추가 정보

공작기계 매거진

이구스 제품 및 서비스에 관한 중요한 정보
주문하기

에너지체인 온라인 툴

온라인으로 제품을 구성하고 가격, 사용 수명, 배송 시간을 확인하세요.
지금 시작하세요!

에너지체인 시스템 매거진

에너지체인 및 사용 사례에 대한 정보
주문하기

이구스 블로그

850°C의 칩에도 견디는 플라스틱 체인? 에너지체인에 설치된 센서? 중요한 주제들을 다룹니다.
자세히 알아보기!