솔루션
Krones AG와 함께 원하는 목표에 도달하기 위해, 이구스 실험실에서 다양한 시도를 진행했고 Variopac Pro에 사용되기 전 검증을 마쳤습니다. 결과: Krones사의 어플리케이션을 위해 맞춤 제작된 사출 성형 플라스틱 롤러 개발 최상의 결과는 iglidur P210으로 도출되었습니다.
iglidur 나이프 엣지 롤러는 높은 내마모성, 낮은 마찰 계수 및 낮은 구동 전력을 특징으로 합니다. 모든
iglidur 재질과 마찬가지로 무급유이며 유지보수가 필요 없어 사용에 용이합니다. 다양한 어플리케이션의 사용 조건도 대부분 만족하기 때문에 범용으로 적용 가능합니다. iglidur P210 재질의 나이프 엣지 롤러의 서비스 수명이 1년을 초과했기 때문에, Krones 사는 모든 Variopac Pro에 이구스의 나이프 엣지 롤러를 적용하기로 결정했습니다. 이는 대단한 성공이었습니다. Krones에 다르면, 이 시스템에 적용된 나이프 엣지 롤러에서 문제가 발생한 적이 없다고 합니다. iglidur 나이프 엣지 롤러는 안정성이 높으며, 마모가 거의 발생하지 않습니다. 또한 쉽게 조립할 수 있으며 고객은 유지보수를 신경쓸 필요가 없습니다. Krones는 두 개의 컨베이어 벨트 또는 플라스틱 모듈러 체인 사이에 전이가 발생하는 곳이면 어디에나 나이프 엣지 롤러를 적용하고 있습니다. 나이프 엣지 롤러의 직경은 작기 때문에, 컨베이어 벨트 및 모듈러 체인들 사이에 밀접하게 가이드 되며, 발생하는 갭이 최소화 됩니다. 시스템이 저속으로 작동하더라도, iglidur 나이프 엣지 롤러는 패키지들이 티핑 하는 것을 방지합니다.