Nicholas Grimshaw가 설계한 확장가능 형태의 이구스 팩토리

브리핑에서 건축까지

1988년 10월, 이구스는 쾰른의 Porz-Linz에 평방 40,000m2의 부지를 구입했습니다. 이 곳이 바로 이구스의 모든 업무가 이뤄지는 곳입니다. 모든 핵심 활동이 이 곳 본사에서 이뤄집니다. igus는 모든 분야에서 변화 및 유연한 대응에 대한 준비를 마쳤으며, 이에 이구스가 가지고 있는 위상을 공고히 했습니다. 이구스의 새로운 공장은 이러한 목적을 위한 공간적, 기술적 가능성을 보장하며, 직원들의 요구사항에 부응하기 위해 건설되었습니다. 또한 제품 및 기업 철학의 핵심 원칙을 내외부에 반영해야 합니다. 혁신 - 서비스 - 신뢰성 - 고객을 태양계의 중심으로 하여 직원과 이구스가 문제를 해결하기 위해 순환합니다.
팩토리 디자인 건축 스케치
팩토리 모델 팩토리 모델
igus® 팩토리 확장 가능 빌딩

팩토리

1994년에 공장을 이전했습니다. 그 이후 지속적인 확장으로 이구스는 이제 생산, 테스트 및 연구를 위한 공간으로 90,000m2의 건축 면적을 사용하고 있습니다. 여기에는 추가 생산, 기술 교육 및 대형 물류 센터를 위한 주변 건물이 포함됩니다. 공장의 확장 과정에서 당사는 마케팅 및 매니징, 연구 및 개발, 공구 제작 및 생산부터 창고 보관 및 유통에 이르기까지 일관된 린(lean) 경영을 토대로 모든 영역을 통합했습니다.3,800m2의 테스트 영역을 갖춘 이구스는 에너지체인, 고유연성 케이블, 플레인 베어링, 볼 베어링 및 직동 베어링과 같은 플라스틱 베어링 기술, 리드 스크류 드라이브, 스톡 바, 피스톤 링 등에 대한 테스트 셋업을 갖춘 업계 최대 규모의 테스트 연구소를 운영하고 있습니다. 매년 총 15,000건의 테스트가 수행됩니다. 100,000개의 제품을 24시간 내 또는 당일에 배송할 수 있습니다.


2023년 공장 신축 확장

이구스는 최근 몇 년 동안 계속해서 성장했으며, 우수한 수준의 개발 능력을 보여주고 있습니다. 미래의 성장에 대처하고 고객의 요구에 빠르고 안정적으로 부응할 수 있도록 공장에 새로운 건물을 추가하고 있습니다. 건물을 확장 중이며, Frankfurter Str 반대편 본관 맞은편에 20,000m² 크기로 계획 되어있습니다. 2023년 가을부터 생산의 일부 뿐만 아니라 사무실 공간도 이곳에 마련됩니다.

새 건물은 기존 공장과 건축가 니콜라스 그림쇼 경의 초기 개념을 이어갈 것이며 유연한 인테리어 특징을 유지할 것입니다. Bryden Wood 건축 사무소의 두 창립자 중 한 명인 Mark Bryden은 이미 Nicholas Grimshaw와 함께 일했었습니다.
새로운 이구스 건물 좌측의 새 공장과 우측의 기존 공장
영상: 새로운 건물의 타임 랩스

ifrom - 이구스 툴 메이킹

개별 고객 문의에 신속하게 응답하면서도 고품질의 제품을 제작할 수 있습니다. 이 목표의 핵심은 사내 도구 제작입니다. 금형 개발, 생산 및 샘플링부터 컴퓨터 단층 X선 사진 촬영 장치를 사용한 품질 관리까지 툴이 완전히 수작업으로 제작됩니다.
지금 자세히 알아보기
iform 금형 설비