트위스터밴드 - 매우 좁은 공간에서의 회전 운동

컴팩트, 모듈형, 비용 효율적, 7000°* 까지 회전

매우 좁은 공간에서의 회전 동작- 축에서 20회 회전. 매우 컴팩트한 이구스의 트위스터밴드를 사용하면 에너지, 데이터 및 미디어를 안정적으로 가이드할 수 있으며, 제한된 공간에서도 저마모 특성을 유지할 수 있어 비용 효율적인 솔루션입니다.
  • 수평으로 7,000°* 이상 회전, 수직 설치 위치에서 최대 3,000° 회전
  • 최고 회전 속도 180°/s 까지 가능
  • 소형, 모듈형, 경량
  • 필요에 따라 스트립 길이 단축 가능
  • 최소 설치 공간, 축에 매우 가깝게 설치 가능
  • 다양한 설치 위치(수평 또는 수직)로 안정적으로 사용 가능
  • 경제적인 비용
  • 간편한 충진
  • 제한된 공간에서 회전 모션을 위해  igus® chainflex®  케이블 과 조합시 이상적
  • 5가지 사이즈로 이용 가능
CAD 온라인 툴로 이동

사이즈

트위스터밴드 사이즈 개요

계산: 회전각에 따른스트립 수

(스트립 수는 항상 올림으로 계산)

TB12: XX ≈ 회전각/360 + 2
  • 예시: XX ≈ 1200°/360 + 2
  • 결과: XX ≈ 6 스트립

TB20: XX ≈ 회전각/340 + 2
  • 예시: XX ≈ 1200°/340 + 2
  • 결과: XX ≈ 6 스트립

TB29: XX ≈ 회전각/180 + 2
  • 예시: XX ≈ 720°/180 + 2
  • 결과: XX ≈ 6 스트립

TB30: XX ≈ 회전각/180 + 2
  • 예시: XX ≈ 1200°/180 + 6
  • 결과: XX ≈ 13 스트립

    twisterband TB12.23.9.XX.01.0

    회전각
    [°]
    내부 폭
    [mm]
    내부 높이
    [mm]
    X1 내부
    기계 설치 공간
    X2 외부
    기계 설치 공간
    R min.
    [mm]
    R max.
    [mm]
    최대 케이블 직경
    d1 [mm]
    개방 시스템
    360 - 72002394014024357"간편" 설계

    회전 각도 [°]:

     


    twisterband TB20.44.12.XX.01.0

    회전각
    [°]
    내부 폭
    [mm]
    내부 높이
    [mm]
    X1 내부
    기계 설치 공간
    X2 외부
    기계 설치 공간
    R min.
    [mm]
    R max.
    [mm]
    최대 케이블 직경
    d1 [mm]
    개방 시스템
    340 - 714044125022034579"간편" 설계

    회전 각도 [°]:

     


    twisterband TB20.44.18.XX.01.0

    회전각
    [°]
    내부 폭
    [mm]
    내부 높이
    [mm]
    X1 내부
    기계 설치 공간
    X2 외부
    기계 설치 공간
    R min.
    [mm]
    R max.
    [mm]
    최대 케이블 직경
    d1 [mm]
    개방 시스템
    340 - 7140441850220345714잠금

    회전 각도 [°]:

     


    twisterband TB29.27.22.XX.01.0

    회전각
    [°]
    내부 폭
    [mm]
    내부 높이
    [mm]
    X1 내부
    기계 설치 공간
    X2 외부
    기계 설치 공간
    R min.
    [mm]
    R max.
    [mm]
    최대 케이블 직경
    d1 [mm]
    개방 시스템
    340 - 6802722200320698217잠금

    회전 각도 [°]:

     


    twisterband TB30.75.22.XX.01.0

    회전각
    [°]
    내부 폭
    [mm]
    내부 높이
    [mm]
    X1 내부
    기계 설치 공간
    X2 외부
    기계 설치 공간
    R min.
    [mm]
    R max.
    [mm]
    최대 케이블 직경
    d1 [mm]
    개방 시스템
    180 - 3420752290330447717잠금

    회전 각도 [°]:

     


    설치 가이드

    트위스터 밴드의 조립 가이드 확인

    적용 사례

    산업 영역의 다양한 트위스터밴드

    igus테스트랩

    에너지체인을 위한 테스트 랩 확인

    트위스터밴드의 특수 목적


     
    twisterband 필름 힌지: 케이블과 호스의 쉽고 빠른 충진 (TB20.44.18, TB30)
    twisterband 경험상 최대 회전 각도는 다음과 같습니다. 각 180 힌지 = 360° 더 회전
    twisterband 1500° 이상의 수평 회전 각도를 위해 중심 샤프트를 설치해야합니다
    twisterband 이구스 트위스터밴드: 매우 협소한 공간에 적합하도록 회전 축에 가까운 구조로 설치 가능
    twisterband 컴팩트형, 모듈형, 비용 효율적, 최소 공간에서 7,000° 이상 수평 회전 운동, 최대 3000° 수직 회전 운동
    twisterband 다양한 설치 위치에서 사용 가능 : 여기서는 수평 7000° * 및 매우 작은 공간에서 더 많은 회전 운동, 제한된 길이 보정 가능 제한 길이 보정 가능

    twisterband HD

    • 더욱 강함
    • 더 긴 사용 수명
    • 매우 작은 공간에서 최대 7,000도*의 회전 이동
    • 최대 회전 속도: 180°/s
    • 전기, 광섬유 및 공압 케이블을 한 개의 시스템에서 안내

    *최대 3,600°의 회전 운동 제품은 재고에서 바로 구매 가능합니다. 이상의 제품은 이구스에 문의해주세요.

    10-15일 내 배송 (영업일 기준)
    배송 문의