회전 운동 시 지속적인 케이블 가이드
고하중과 긴 사용 수명을 위한 안정적인 핀/후크 연결
-40°C ~ +80°C의 온도 범위, 실외 어플리케이션
전기, 광섬유 및 공압 케이블을 한 개의 시스템에서 안내
정의된 굽힘 반경 스톱 독 덕분에 케이블 친화적
합리적인 최대 속도 180°/s
수평 회전 운동 시 7.000* 이상, 수직 설치 방향에서 최대 3.000 회전
회전 각도 [°]: |
|
주문 번호 | 회전 각도 |
내경 Ø X1 |
외경 Ø X2 |
내부 폭 hi |
내부 폭 Bi |
곡률반경 R 최소값 |
곡률반경 R 최대값 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TBHD30.75.22.180.01.0 | 180 | 90 | 330 | 22 | 75 | 44 | 77 | 818,200 WON | |
TBHD30.75.22.360.01.0 | 360 | 90 | 330 | 22 | 75 | 44 | 77 | 884,570 WON | |
TBHD30.75.22.540.01.0 | 540 | 90 | 330 | 22 | 75 | 44 | 77 | 950,940 WON | |
TBHD30.75.22.720.01.0 | 720 | 90 | 330 | 22 | 75 | 44 | 77 | 1,017,270 WON | |
TBHD30.75.22.900.01.0 | 900 | 90 | 330 | 22 | 75 | 44 | 77 | 1,083,590 WON | |
TBHD30.75.22.1080.01.0 | 1080 | 90 | 330 | 22 | 75 | 44 | 77 | 1,149,960 WON | |
TBHD30.75.22.1260.01.0 | 1260 | 90 | 330 | 22 | 75 | 44 | 77 | 1,216,330 WON | |
TBHD30.75.22.1440.01.0 | 1440 | 90 | 330 | 22 | 75 | 44 | 77 | 1,282,600 WON | |
TBHD30.75.22.1800.01.0 | 1800 | 90 | 330 | 22 | 75 | 44 | 77 | 1,415,350 WON | |
TBHD30.75.22.2520.01.0 | 2520 | 90 | 330 | 22 | 75 | 44 | 77 | 1,680,740 WON | |
TBHD30.75.22.2880.01.0 | 2880 | 90 | 330 | 22 | 75 | 44 | 77 | 1,813,440 WON | |
TBHD30.75.22.3240.01.0 | 3240 | 90 | 330 | 22 | 75 | 44 | 77 | 1,946,130 WON |
회전 각도 [°]: |
|
주문 번호 | 회전 각도 |
내경 Ø X1 |
외경 Ø X2 |
내부 높이 hi |
내부 폭 Bi |
곡률반경 R 최소값 |
곡률반경 R 최대값 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TBHD42.135.30.0360.01.0 | 360 | 90 | 490 | 30 | 135 | 56 | 119 | 2,338,710 WON | |
TBHD42.135.30.0180.01.0 | 180 | 90 | 490 | 30 | 135 | 56 | 119 | 2,165,330 WON | |
TBHD42.135.30.0270.01.0 | 270 | 90 | 490 | 30 | 135 | 56 | 119 | 2,307,570 WON | |
TBHD42.135.30.0540.01.0 | 540 | 90 | 490 | 30 | 135 | 56 | 119 | 2,400,950 WON | |
TBHD42.135.30.0720.01.0 | 720 | 90 | 490 | 30 | 135 | 56 | 119 | 2,463,180 WON | |
TBHD42.135.30.0900.01.0 | 900 | 90 | 490 | 30 | 135 | 56 | 119 | 2,525,410 WON | |
TBHD42.135.30.1080.01.0 | 1080 | 90 | 490 | 30 | 135 | 56 | 119 | 2,587,640 WON | |
TBHD42.135.30.1260.01.0 | 1260 | 90 | 490 | 30 | 135 | 56 | 119 | 2,649,930 WON | |
TBHD42.135.30.1440.01.0 | 1440 | 90 | 490 | 30 | 135 | 56 | 119 | 2,712,110 WON | |
TBHD42.135.30.1620.01.0 | 1620 | 90 | 490 | 30 | 135 | 56 | 119 | 2,774,390 WON | |
TBHD42.135.30.1800.01.0 | 1800 | 90 | 490 | 30 | 135 | 56 | 119 | 2,836,620 WON | |
TBHD42.135.30.1980.01.0 | 1980 | 90 | 490 | 30 | 135 | 56 | 119 | 2,898,850 WON | |
TBHD42.135.30.2160.01.0 | 2160 | 90 | 490 | 30 | 135 | 56 | 119 | 2,961,090 WON | |
TBHD42.135.30.2340.01.0 | 2340 | 90 | 490 | 30 | 135 | 56 | 119 | 3,023,320 WON | |
TBHD42.135.30.2520.01.0 | 2520 | 90 | 490 | 30 | 135 | 56 | 119 | 3,085,550 WON | |
TBHD42.135.30.2700.01.0 | 2700 | 90 | 490 | 30 | 135 | 56 | 119 | 3,147,780 WON | |
TBHD42.135.30.2880.01.0 | 2880 | 90 | 490 | 30 | 135 | 56 | 119 | 3,210,070 WON | |
TBHD42.135.30.3060.01.0 | 3060 | 90 | 490 | 30 | 135 | 56 | 119 | 3,272,250 WON | |
TBHD42.135.30.3240.01.0 | 3240 | 90 | 490 | 30 | 135 | 56 | 119 | 3,334,530 WON | |
TBHD42.135.30.3420.01.0 | 3420 | 90 | 490 | 30 | 135 | 56 | 119 | 3,396,760 WON | |
TBHD42.135.30.3600.01.0 | 3600 | 90 | 490 | 30 | 135 | 56 | 119 | 3,458,940 WON |
주문 번호 | ||
---|---|---|
TB30.22.2 | 1,050 WON | |
TB30.22.2.1 | 1,530 WON |