E4.1 시스템은 이미 이전 제품보다 더 조용합니다. 최소한의 업그레이드를 통해 시스템이 더 저소음으로 작동하도록 할 수 있습니다. 이러한 업그레이드에는 각 링크의 자체 외부 반경에 두 개의 고무 댐퍼를 제공하는 것이 포함됩니다. 1m/s의 속도에서 ES4.42에 패드를 추가하면 E4.42에 비해 소음이 50dB(A)에서 46dB(A)로 줄어듭니다.
E2/000에 비해 E2.1 체인이 부드럽게 작동하는 기본적인 이유는 양쪽 링크에 설치된 혁신적인 브레이크 때문입니다. 본 구성품은 체인 링크가 스톱 독으로 주행하면 완충 장치의 기능을 합니다. 브레이크는 동일한 구조를 가진 2700(E2/000 시리즈) 체인에 비해 E2.38(E2.1 시리즈)의 일반적인 체인 진동을 64dB(A)에서 55dB(A)로 줄여줍니다.
체인에엇 쉽게 발생하는 구동 소음은 툴 없이도 설치 가능한 E4Q에서 모두 사라집니다. E4Q는 비슷한 사이즈인 4040C체인 보다도 25%이상 더 조용합니다. 통합 브레이크 포함 동일한 테스트 조건 하에서 E4Q(52dB(A))가 4040C(69dB(A))보다 17dB(A) 더 조용하다는 것을 알 수 있습니다.