... 비용 절감 및 환경 친화적 ... e-디스펜서 [프로토타입]
2017년, 이구스는 부분 자동화 해안 전력 에너지 공급 시스템을 개발했습니다. 이 솔루션은 프로젝트 맞춤형 특수 솔루션으로, 항만의 모든 새 어플리케이션에 맞춰 재설계되어야 했습니다. 이러한 아이디어와 해안 전력 공급 분야의 경험을 바탕으로 e-디스펜서를 재설계했습니다. 이번 목표는 다양한 해양 어플리케이션에 모듈형 에너지 공급 솔루션을 제공하는 것 입니다.
e-디스펜서 모듈은 다양한 시스템 (예: 크레인, 구조물, 이동식 전송 시스템)과 함께 사용될 수 있습니다. e-디스펜서 모듈은 즉시 설치 가능한 플러그 앤 플레이 솔루션으로 제공됩니다. triflex R 에너지 체인이 있는 컨베이어 장치, chainflex 케이블, 커넥터, 정션 박스, 하네스 등 모든 제품에 최대 36개월 수명 보증이 적용됩니다. 따라서 이구스는 현장 상황과 고객의 요구에 맞는 완전한 시스템으로 개발 및 설계된 표준 에너지 공급 장치를 제공합니다. 또한 기계 공학, 로봇 공학 및 용접 응용 분야와 같은 다른 산업 분야에서도 e-디스펜서 모듈은 다양한 에너지 공급 솔루션을 제공합니다.
e-디스펜서 문의하기