drylin® 리드 스크류
Tech up
& , Cost down



지금 획기적인 절약 혜택을 선택하세요.*
 

 
*설치, 선택, 설계 등에 소모하는 시간이나 비용과 관련한 절감에 대해 또는 설치 용이성, 내구성 등의 형태에서 기술 향상에 대해 언급하든, 어떠한 비용 절감이나 기술 향상을 보여줄 수 없는 경우 이구스는 대체 솔루션을 추천합니다.
dryspin
비용 절감

비용 절감

*편향 스레드 프로파일로 동일한 스레드 사이즈도 리드 스크류 및 너트를 항상 교체해야 함
 


최고의 가성비를 자랑하는
이구스 drylin 리드 스크류 드라이브
 

가격이 곧 품질이다? 그렇지 않습니다. 극강의 가성비를 자랑하는 이구스 리드 스크류를 만나보세요.
산업별, 어플리케이션별 개별 맞춤 제품 선정이 가능합니다.
온라인으로 빠르고 간편하게 나만의 리드 스크류를 구성할 수 있습니다. 무료 도면, CAD 데이터, 실시간 가격 정보까지!

 
 
 
 

온라인으로 빠르고 간편하게 사용 수명 계산

단 몇 분 만 투자하세요, 이구스 플라스틱 리드 스크류 너트가 어플리케이션에서 얼마나 오래 지속되는지 수명 계산 결과를 보여드립니다. 고객 어플리케이션을 위해 개별 설계됩니다.  
온라인 툴 사이트


기술력 증가


Tech up

 
 
100% 무급유


금속 리드 스크류 너트에 필수적인 윤활, 급유가 없으면 변형되기 쉽고 녹슬게됩니다. 이구스 drylin® 플라스틱 리드 스크류 너트는 단 한 방울의 윤활유없이도 저소음 구동을 제공합니다. 윤활유 저항이 필요 없기 때문에 훨씬 낮은 개방토크(Breakaway Torque)조용하게 작동합니다.
유지보수가 필요없는 drylin® 리드 스크류
 
 
 


부식? No !

금속 대비 플라스틱이 갖는 가장 큰 특징, 부식이 없다는 점입니다.. 열악한 산업 환경 조건에서도 drylin® 리드 스크류 드라이브는 부드럽게 주행하며 사용 수명이 길고 유지보수가 적습니다.
혹독한 기후 조건에서도 부식 없는 사용


 
최대 50% 경량화


금속 리드 스크류 너트는 강력하고 견고합니다. 하지만 이구스의 drylin 플라스틱 리드 스크류 너트는  가볍고, 안정적이며 높은 내구성으로 많은 어플리케이션에서 이를 대체하고 있습니다. 오토모티브나 철도 분야 등 경량이 중요한 곳에서는 이구스의 폴리머 너트가 매우 이상적입니다.
최대 50% 중량 감소
 


 
최대 30% 더 긴 사용 수명


이구스가 개발한 dryspin 기술력의  비대칭 스레드 는 사용 수명을 연장하고,  평면 플랭크 각도 는 효율성을 증가시키는 역할을 합니다. 리드 스크류와 너트 사이의 접촉 면적이 줄어들어 진동 없이 저소음 구동이 가능합니다.
마모 및 효율성 테스트


 
 

비용 절감


Cost down

 
 
 

금속 대비 최대 50.9%  고비용효율


이구스 리드 스크류 너트는 무급유 및 내부식성과 같은 기술적 이점뿐만 아니라 경제적(약 50% 비용 절감)인 면에서도 금속 재질보다 뛰어난 이점을 갖습니다.
비용 절감 효과 확인하기

절감 가능 금액 확인을 위해 다른 제품과 비교가 필요하신가요? 이구스가 조언해 드리겠습니다.  [Link pagenr="24117" title='Tech up, cost down', 이구스가 이루어드립니다! parameter="#section_20"]


자동 슬라이딩 스텝

Knorr-Bremse GmbH, Division IFE

오스트리아 기업 IFE의 시스템 개발 책임자, Johann Wilflinger : "철도 차량 탑승 시스템을 기술적으로 갯선하는 것이 저희 과제였습니다. 이구스 제품을 적용한 자동 슬라이딩 스텝은 안정적으로 구동하면서도 제작 비용 또한 낮출 수 있었습니다." “
산업군

더 많은 적용 사례

전 세계 다양한 산업에서 추가 성공 적용사례를 찾아보세요.
 


안정성


지속 가능성

급유 필요 없음

 
이구스 리드 스크류 드라이브는 100% 무급유 구동이 가능합니다. 이구스 제품은 사용자뿐만 아니라 환경 보존에도 도움이 됩니다. 또한 이구스의 마찰에 최적화된 재질은 마찰이 덜 발생하고, 그 결과 에너지가를 덜 소모합니다.
이구스의 마찰에 최적화된 플라스틱

기술력 증가 비용 절감. dyspin®으로 바꾸세요!

지금, drylin® 으로 바꾸세요.


기술력 향상,
& 비용 절감

igus®가 실현시켜 드립니다