drive-chain

[디자인 스터디] 드라이브 체인 2.0

마모 방지 드라이브로 뛰어난 주행 성능과 장거리 주행 가능

세계 최초의 자체 구동 에너지 체인 시스템으로, 선형 모터로 마모가 방지 됩니다. 뛰어난 주행 성능으로 장거리 주행 (1,000m 이상)에 적합합니다. 차세대 ASC (자동화 스태커 크레인)에 적합합니다. 드라이브 체인 2.0은 중량이 적기 때문에 가속도과 속력이 더 뛰어나며, 표준 에너지 체인 시스템보다 훨씬 긴 수명을 제공합니다. 
드라이브 체인 문의하기
기술력 증가

기술력 증가

  • 마모 방지 선형 드라이브로 장거리 이동 시에도 적은 마찰
  • e-체인 시스템에는 자체 드라이브가 있기 때문에 구동력이 (예: 크레인) 필요하지 않습니다.
  • 두 가지 드라이브 개념(직동 드라이브 및 마찰 휠 드라이브)
  • PUSH/PULL force로 인한 인장력이 없어 더욱 빠르고 안정적인 구동 가능
  • ASC(자동 적층 크레인) 차세대 크레인용
  • 낮은 질량을 통한 가속 및 속도 향상 가능
비용 절감

비용 절감

  • 표준 에너지체인 시스템에 비해 훨씬 긴 수명
  • 짧은 케이블 길이, 중앙 공급으로 인해 구입 시 케이블 비용이 절감됨
확인/검증

확인/검증

  • 이구스 테스트 랩 셋업
안정성

안정성

  • 크레인의 이동 질량 4 - 6t 감소, 따라서 에너지 소비 감소
  • 이구스는 Mura Technology에 투자하여 화학 재활용을 추진하고 있습니다. 플라스틱 폐기물에서 원유로 단 20분만에.

변경 전

ASC 크레인 모터 케이블 드럼 장착 버전. 약 4-6톤의 중량을 영구적으로 운반해야 하며 추진력이 필요합니다.

변경 후

드라이브 체인이 있는 ASC 크레인 이구스 드라이브 체인 장착 버전. 자체 구동력을 갖춘 에너지체인 시스템.
 더 빠른 속도와 더 긴 여행이 가능합니다.

장거리 이동용 기타 시스템

긴 이동 거리용 에너지 공급 시스템 10m/s의 속도와 50kg/m의 주입 중량으로 최대 1,000m 이상까지 이동할 수 있는 다양한 에너지 체인 시스템을 살펴보십시오.

크레인의 에너지 체인 시스템

크레인의 에너지체인 시스템 에너지 체인 시스템과 가동형 케이블이 크레인에 사용됩니다. 이구스 에너지 체인 솔루션은 부식이 없고 유지보수가 필요 없는 소재로 수년간 10,000개 이상의 항만에서 사용되어 그 우수성이 입증되었습니다.

무료 백서


항만 산업에서의 성공적인 적용 사례

실내 크레인

50% 더 많은 저장 공간

완전 자동 크레인 시스템의 에너지 공급 시스템을 위한 공간 절약 솔루션이 개발되었으며, 현재 50% 더 많은 저장 공간을 제공합니다.
STS 크레인

지속적인 작동에서도 높은 신뢰성

롤러 에너지 체인은 서유럽에서 가장 큰 벌크 취급 항만 중 하나에 사용되고 있습니다. 거대한 STS 크레인에 장착되어 지속적인 작동과 100미터 이상의 이동에도 불구하고 사고 없이 작동합니다.
스마트 플라스틱

... 더 많은 적용 사례들

에너지 체인 및 chainflex 케이블이 크레인 업계에서 어떻게 사용되는지 알아보십시오.


기타 관심 분야

에너지체인 샵

에너지체인 샵 unsupport, 글라이딩, 행잉, 스탠딩 어플리케이션에 적합한 100,000개 이상의 제품을 보유하고 있습니다.

에너지체인 온라인 툴

에너지체인 온라인 툴 단 몇 단계로 에너지체인 구성

에너지 체인 재활용

에너지 체인 재활용 Chainge® 프로그램 에너지체인 재활용 프로그램