새로운 측정 방법은 고주파 기술을 사용하여 작동 중에 케이블의 데이터 전송 특성을 확인합니다. 이것은 더이상 추가적인 와이어가 필요하지 않다는 것을 의미합니다.이를 위해 하나의 피드 스루 어댑터가 이더넷 케이블에 연결되어 시작과 끝에서 각각 모니터링됩니다. 작은 종류의 어댑터는 언제든 후속 설치가 가능합니다.
이 센서 데이터는 작동 중에 i.Cee:plus 모듈에서 처리 가능합니다. 버스 케이블의 전송 속성이나 속도가 저하되면, 즉시 케이블 교체를 위한 지표를 생성합니다. 플러그인 커넥터를 포함한 작동 케이블 전체의 지능형 상태 모니터링을 통해 플랜트 다운 타임 또는 그 이상의 것들을 예방할 수 있습니다.
개별 구성품의 스마트 네트워킹은 예측 가능한 유지보수 개념의 구체적인 토대를 만듭니다. igus 에서는 예측 유지보수 시스템을 i.Cee라고 부릅니다.
이 시스템의 핵심 요소는 i.Cee 소프트웨어 입니다. 이 소프트웨어는 에너지체인, 플레인 베어링 또는 직동 캐리지의 센서와 결합하여 기존 제품을 스마트 제품으로 업그레이드 시킵니다. 이 업그레이드를 통해 igus 제품 및 i. Cee 시스템의 최대 서비스 수명을 결정할 수 있습니다. 또한 i.Cee 시스템은 완벽한 서비스 시간을 지정해줍니다. 알고리즘은 사용에 따라 서비스 수명 및 서비스 시간을 조정합니다. 이구스에서 제공하는 소프트웨어와 일부 센서 및 새 통신 모듈 i.Cee:plus II는 재고에서 발송 가능한 표준 제품을 즉시 스마트 에너지 공급 또는 베어링 기술로 변환합니다.