PMAFIX VWD: 부품 90° 각도
이 PMAFIX 커넥터는 광범위한 용도에서 사용되며, PMAFLEX 관과 함께 높은 등급의 안전과 밀봉을 제공 합니다.
특징: - 높은 등급으로 고안된 폴리아미드
- 난연성, 할로겐, 인, 카드뮴 없음
- 뛰어난 충격 강도
- 온도 범위:영하 40℃ - 영상 105℃;단기: +160℃ 까지
- IP66 배송 범위: 사전 조립된 범용 안전 클립(AFN2)에 맞음, IP68: 타원형 클립(OVN2)에 맞음, 특수 튜브 및 밀봉(NVN3, SVN4)