E-ChainSystem®을 개별적으로 구성할 수 있습니다. 페이지 끝에 있는 부품 목록에서 모든 입력과 변경이 이루어 집니다.
E 045.3 시리즈 - 체인, 외부 반경 측에서 충진
1. 매우 간편한 충진
2. 저소음 및 부드러운 작동을 위한 작은 피치
3. 제한된 비틀림 운동 가능
4. "푸시-버튼 디자인" 적용으로 링크를 함께 유지시킵니다.
5. 케이블 - 내부 공간 절약
6. 옵션 E, 외부 반경에서 충진
7. 옵션 Z, 내부 반경에서 충진
8. 마운팅 브라켓 이용 가능
9. 1, 2 또는 3 칸 분리 가능 (케이블 분리포설을 위한 완전 주조 멀티형 분리 시스템)
E045 시리즈
E045.2 시리즈
가용 내부 폭: 10 - 16 mm
가용 곡률 반경: 18 - 38 mm
피치: 13 mm/링크 = 77 링크/m
여는 기계 장치에 겹침, 너비 9/9/9 간격 크기 2,25/2,25/2,25 mm 제외
A=이동단, B=고정단
피치: 13 mm
m 당 링크 수: 77
이동거리: S
체인 길이 = S/2 + K