단계적 중단 모델
신규 설계에 대하여 기술적으로 발전된 E-Chain® 시리즈 B15, E2 mini의 사용을 권장합니다.
구형 B15 시리즈는 기확보된 재고에 한하여 공급가능합니다. 제품과 관련한 지원과 재고 보관은 2012년부터 제한됩니다. 문의 사항이 있으시면 귀하의 지역에 있는 igus® 사무소에 연락하시기 바랍니다. 이해해주셔서 감사합니다.
E2 mini B15 시리즈 바로가기
E-ChainSystem®을 개별적으로 구성할 수 있습니다. 페이지 끝에 있는 부품 목록에서 모든 입력과 변경이 이루어 집니다.
B15 시리즈 - 체인, 외부 반경 측에서 스냅 오픈
가용 내부 폭: 15 - 50 mm
가용 곡률 반경: 28 - 180 mm
피치: 30,5 mm/링크 = 33 링크/m