정전기 전도성 볼 트랜스퍼


 xirodur F182 소재의 폴리머 볼 트랜스퍼 컨베이어 트랜스퍼 테이블을 포함해 운송에 민감하거나 날카로운 모서리가 있는 제품에 적합합니다. 하우징에 사용되는 고성능 플라스틱은 우수한 내구성과 내마모성 뿐만 아니라정전기 전도성 특징을 제공합니다. 볼 캐스터 마모나 이탈이 없으며, 최대 300 N 하중의 전방향 부드러운 움직임을 보장합니다. 또한, 수평, 수직, 오버헤드 등 모든 설치 위치에 사용 가능합니다.
 
적용 분야:  반도체, 전기 산업, 전자 자재 관리
정전기 전도성 폴리머 볼 트랜스퍼 장치
기술력 향상

기술력 향상

  • 정전기 소산
  • 오버헤드 설치 가능
  • 내부식성
비용 절감

비용 절감

  • 금속 제작 베어링 대비 최대 29% 고비용효율
Proof

Proof

  • 서비스 수명 및 전도성 테스트 완료
재활용

안정성


신제품 소개


정전기 전도성을 확인합니다


3,800m2 규모의 자사 테스트 랩에서 신제품 폴리머 볼 트랜스퍼의 정전기 전도성 테스트를 완료했습니다. 표면 저항 비교를 위해 xirodur B180으로 제작된 볼과 비교 테스트를 수행하였습니다. xirodur B180은 표면 저항은 1012ΩΩ절연성이 측정되는 반면, xirodur F182는 그보다 낮은 105이하로 나타났습니다.
 
기준 DIN EN 61340-5-1에 따라, 전도성 어플리케이션 적용 적합으로 이송 시 발생할 수 있는 전압 플래시오버가 없습니다.
igus® 전도성 폴리머 볼 트랜스퍼