위치 지정 및 조정 작업용으로 비용 효율적인 직동 모듈

바로 설치 가능한 초급 시리즈 drylin® econ

간단한 위치 지정 및 조정 작업을 효과적으로 수행합니다.

econ을 사용하여 igus®는 drylin® 직동 축의 비용 효율적인 무유지보수 기본 모델을 정의합니다. 거의 모든 제품군과 설치 크기에 적합한 리드 스크류나 타이밍 벨트가 있는 기본 모델이 있습니다. econ 시리즈는 사출 성형, 아노다이징 알루미늄 프로파일 및 빠른 조립을 통해 생산된 비용 효율적인 구성품이 특징입니다. drylin® econ 모델은 바로 설치 가능하도록 구성 및 배송되며, 따라서 간단한 조정 작업을 위한 복잡한 사내 솔루션의 완벽한 대안입니다.

장점 한 눈에 보기:

플라스틱과 알루미늄을 조합한 경량 구조

신속한 조립용으로 설계

사출 성형 및 선명한 투명 아노다이징 표면으로 비용 효율적.

무급유 및 무유지보수

재고 발송

"대형 구조물"처럼 구동:

자가 잠금형 나사

신속한 dryspin® 고나사산 나사

기본 시리즈의 네오프렌 타이밍 벨트

drylin® econ 리니어 모듈 주문

미니어처 리니어 모듈 SLN

drylin® econ 미니어처 모듈 SLN - 소형 및 신속

가늘고 좁은 디자인

미터식 나사 또는 dryspin® 고나사산 나사를 사용하여 플레인 베어링에 장착된 리드 스크류

회전당 최대 25 mm 공급 속도

drylin® 기본 플랫 직동 로봇

drylin® econ 리드 스크루 모듈 SLTP – 사출 성형으로 인한 절감

3D 인쇄로 개발되었고, 사출 성형으로 인해 비용 효율적으로 생산 가능

적은 수의 구성품으로 매우 신속한 조립 가능

많은 고정 옵션이 있는 캐리지

drylin® SLWP 시리즈

drylin® econ 리니어 모듈 SLWP - 견고한 2개 사이즈

drylin® W 이중 샤프트 프로파일 덕분에 평평하고 비틀림에 안정적

자동 잠금형 사다리꼴 나사 또는 미터식 나사가 있는 리드 스크류

dryspin® 고나사산 쓰레드로 인해 신속한 조정

drylin® econ 톱니형 벨트 축

drylin® econ 톱니형 벨트 축 ZLW – 경량 및 신속

알루미늄 및 플라스틱 사용으로 가벼움

슬롯 너트 또는 클램핑 요소를 사용한 다양한 부착

맞춤형 스트로크 길이(크기 0630 - 500 mm, 1,040 - 1,000 mm)

drylin® 기본 플랫 직동 로봇

drylin® econ 플랫 리니어 로봇 DLE-FG – 사전 정의된 표면용

econ 톱니형 벨트 축에 기반한 리니어 로봇

500 x 500 mm의 작업 공간

NEMA 스텝 모터와 함께 바로 연결 가능

추가 정보

플라스틱으로 교체하세요 ...

... 그리고 drylin® 직동 베어링으로 최대 40% 비용을 절감하십시오. 무급유 drylin® 리니어 솔루션은 거의 모든 사용 영역에서 금속 재순환 볼 베어링 시스템을 대체할 수 있습니다.

테스트 완료!

당사의 250m² 테스트 연구소에서 수행되는 연간 500회 이상의 테스트는 무급유 drylin® 리니어 솔루션이 많은 어플리케이션에서 금속 재순환 볼 베어링 시스템을 대체할 수 있음을 보여줍니다.

선택한 적용 사례

저소음 작동

주문 선별 시스템 직동 축의 drylin® ZLW는 저소음 작동으로 빠른 선별 속도가 가능합니다.
목재 스캐너

내분진성

기존 볼 시스템은 윤활유가 필요해 목재 플레이트의 오염을 유발할 수 있으므로 적합하지 않았습니다.

유지보수 불필요

무유지보수 drylin® ZLW 직동 가이드를 사용하는 양초 포장 기계는 작업에 아무런 문제가 없습니다.
테스트 기술

경량, 비용 효율적

축 방향 drylin® 구성품은 유연하며, 경량이고 신속한 설치가 가능합니다.

현장 설명, 카탈로그, 샘플 또는 솔루션 제안

문의사항에 개별적으로 답변해 드리겠습니다.

Martin Kochmann
Martin Kochmann
+49 2203 9649 538