독점 기술인 필름 포장

무급유 SHT 리드 스크류 직동 유닛이 필름 포장기를 자동화합니다.

고객의 요건에 특화된 패키징 머신을 만드는 것. 그것이 Durnau 소재 Verprotec Automation GmbH의 비즈니스입니다. 이 스타트업은 운용의 신뢰성을 높이기 위해 자동화와 정확하게 맞춤화된 솔루션을 위한 모듈식 개념을 기반으로 하고 있습니다. 직동 기술 측면에서의 모듈식 시스템은 자동 형식 변경에 사용됩니다.

프로파일

  • 필요한 사항: drylin SHT 리드 스크류 직동 시스템, drylin E 리드 스크류 스테퍼 모터
  • 요구사항:  위치 및 형식 조정을 위해, 모든 제품군 공급이 가능하고 완벽한 솔루션을 제공할 수 있는 공급업체를 찾고 있었습니다. 또한 제품은 튼튼해야 합니다.
  • 산업: 포장 산업
  • 성공적인 솔루션:  13개의 drylin SHT 축은 포장 기계 내의 모든 위치 설정 및 조정 작업을 수행합니다. 직동 시스템에는 폴리머 베어링 및 폴리머 너트가 사용되므로 윤활이 필요하지 않습니다. 포괄적인 모듈러 시스템은 맞춤형 제품 구성에도 문제가 되지 않습니다.
Veprotec 포장재 포장기 Veprotec의 부대 포장기에서는 총 13개의 drylin SHT 축이 형식 조정 및 위치 지정 작업에 사용됩니다.

문제

독일의 포장 기술 산업은 호황을 누리고 있습니다. 혁신과 국제적 비즈니스가 업계에 활력을 불어넣고 있습니다. 이러한 환경은 Tobias Vester와 Manuel Schuster에겐 이상적입니다. 2014년 말, Durnau의 Veprotec Automation GmbH의 두 엔지니어는 Weprotec GmbH Handling & Packaging Systems을 인수했습니다.
두 명이 다룬 이전 제품군의 첫 번째 기계 유형은 침대 린넨 필름 포장 기계였습니다. 이 기계는 이미 접힌 침대 린넨을 다양한 형태로 필름에 포장하는 데 사용됐습니다. 부대 포장기는 완전히 재설계 되었습니다. 전체적인 시스템 구조가 재설계 되었으며, 기능적 원리 몇 가지만 채택되었습니다. 그들은 모든 시스템을 모듈화 및 현대화 하길 원했습니다. 그래서 새로운 시스템은 다양한 모듈을 설치할 수 있도록 설계되었습니다. 모든 고객들이 기계의 펀치 홀 및 라벨링 기능을 원하지는 않기 때문입니다. 둘 다 하나의 옵션으로 선택할 수 있지만, 이러한 부품은 생략할 수 있도록 설계되어 있습니다. Veprotec은 이전에는 없던 완전 모듈러형 기본 프레임을 개발했습니다. 또한 Veprotec 포장기에는 다수의 포맷 조정 및 포지셔닝 장치가 장착되어 있습니다. 이를 통해, 다양한 사이즈의 포장품을 포장하거나 필름 릴 및 홀 펀치를 위치시킬 수 있습니다. 기계 제조업체는 이를 구현하기 위한 적절한 솔루션을 찾고 있었습니다.

솔루션

현재 Veprotec사 기계 내부에 적용되는 drylin SHT 리드 스크류 직동 유닛은 매우 중요한 역할을 담당합니다. 무급유 직동 축은 사다리꼴 나사산, 고나선형 나사산 또는 톱니형 벨트로 구동됩니다. 또한 플라스틱 구조부터 스테인리스 구조까지 항상 적합한 솔루션이 있습니다. 직동 테이블은 폴리머 베어링 및 폴리머 너트를 사용하며, 8개의 사다리꼴 나나산과 4개의 고나선형 나사산이 포함됩니다. 또한 가로 및 세로 방향 모두 설치가 가능합니다.이러한 이유로 부대 포장기에는 총 13개의 drylin SHT 축이 형식 조정 및 위치 지정 작업에 사용됩니다. 제품은 다양한 기능을 수행합니다:

필름 릴 위치 설정
필름 릴의 수동 위치 조정은 캐리지가 있는 타입 SHT-20-EWM의 drylin 리드 스크류 직동 유닛과 drylin 플로팅 베어링을 통한 토크 지지를 통해 수행됩니다.

펀치 홀 위치 설정
홀 펀치의 자동 위치 결정에는 이동 캐리지와 NEMA 17 스텝 모터를 갖춘 SHT-12-EWM [Link pagenr="22603" title="drylin 직동 유닛이 사용됩니다.

충진 스테이션 형식 조정
수동 조작과 자동 조작을 모두 제공하는 포지셔닝과는 달리 형식 조정은 자동으로 수행됩니다. 따라서 침대 린넨 충진 스테이션 영역은 플랜지 장착 NEMA17 모터를 갖춘 리버스 drylin SHT 리드 스크류 직동 유닛을 통해 자동 조정됩니다.

라벨링 형식 조정
또한 자동 라벨링 포맷의 조정은, NEMA 23 모터를 갖춘 drylin SHT-20에 의해 조정됩니다.

필름 롤 매뉴얼 조정을 위한 drylin SHT 필름 롤의 수동 위치는 drylin SHT-20 EWM 축(캐리지 포함)과 drylin 플로팅 베어링 OJUM-06-20 LL을 통한 토크 지원을 통해 조정됩니다.
펀치 홀 펀치 홀의 자동 위치 결정에는 NEMA 스텝 모터를 갖춘 drylin SHT-12-EWM 직동 유닛이 사용됩니다.
위치 조정 하단 폴더의 자동 형식 조정은 NEMA 23 모터로 구동되는 2개의 drylin SHT-10 EWM 축을 사용하여 조정됩니다.
Veprotec 형식 조정 하단 폴더에서는 모터 구동식 drylin SHT 축을 사용하여 부대의 깊이와 폭을 조정할 수 있습니다.