물류 특히 내부 물류 영역에 대한 요구사항이 계속 증가하고 있지만, 운반할 상품으로 인해 사용된 재료에 대한 수요도 증가하고 있습니다. 속도 증가에 따라, 주행 시스템의 한 가지 중요한 요소인 베어링이 항상 안정적으로 기능해야 합니다. 가이드 롤러의 다양한 유형: 스틸 재질로 구동된 가이드 롤러, 스테인리스 스틸 또는 플라스틱 재질의 유형 컨베이어 프레임과 컨베이어 벨트 간에 롤링 접점을 설정하는 데 사용됩니다.
기본적으로, 가이드 롤러는 하나의 축으로 구성되며, 이 축은 하나의 피복과 엔드 캡 형태의 플랜지가 포함된 깊은 홈 볼 베어링으로 구성됩니다. 이구스에서 공급하는 가이드 롤러는 유연한 사용이 가능하며, 요구사항에 따라 다양한 깊은 홈 베어링에 장착될 수 있습니다. 이구스 컨베이어 롤러는 물류 영역에서 뿐만 아니라 라벨링 기계 영역, 포장 산업 및 가이드 롤러로 사용되기도 하는 식품 산업에서도 사용됩니다.