더 높은 하중 그리고 더 매끄러운 작동
새로운 세대의 twisterchain의 새로운 원형 체인으로 커다란 개선이 이루어져 더 안정적이고 부드럽게 주행합니다. 새로운 twisterchain은 폭, 높이 및 반경을 고려하여 모듈형 구조를 채택하였으므로 최대 540° 이상의 회전 운동이 필요한 어플리케이션에서도 견고한 솔루션에서도 매우 유연하게 사용할 수 있습니다.
- 고강도, 높은 충진 중량
- 이전 twisterchain보다 25% 경량
- 최고 회전 속도 1m/s 이상
- 최대 540°의 원형 및 나선형 운동
- 매우 동적이고 더 부드러운 주행(새 트러프 포함)
- 케이블 친화적인 부드러운 내부
- 내부 반경을 따라 개방 가능한 크로스바
- 이구스 연구소에서 1백만 사이클 이상의 테스트를 성공적으로 통과(2010년 3월)
대표적인 산업 및 적용 분야- 로봇, 핸들링 기계
- 포장 기계
- 유리 가공 기계
- 일반 기계 공학 등