표준 제품으로 이용하는 신속한 회전 적용용 igus® 시스템

원형 움직임 표준

RBR 최대 600°(Ø에 따라 다름) – 분할 가이드쓰루 덕분에 변위력 최소화, 사용 수명 최대화
회전 모듈은 2개의 회전 가이드 요소로 구성됩니다. 가이드쓰루의 두 부분은 각각 시스템의 고정부와 회전부에 부착됩니다. 회전 모듈은 내부 또는 외부 양면으로 회전 가능하기 때문에 에너지체인의 고정단을 자유롭게 선택 가능합니다. 에너지체인 E4.1 시리즈부터 회전 모듈에 사용됩니다.
 

최대 회전 각도 600°(시스템에 따라 다름)

최소 설치 공간에서 회전 각을 최대화

회전 속도 최대 360°/s

고정형 가이드쓰루에 비해 경량 및 컴팩트함이 이점

분할 가이드쓰루 덕분에 변위력 최소화, 사용 수명 최대화

장착이 간편한 모듈 구성 키트

가이드쓰루 내 통합된 스트레인 릴리프와 케이블 가이드


 
대표적인 적용 분야:일반 기계 및 플랜트 제작, 생산 시스템, 재료 취급, 공작 기계, 산업용 로봇, 의료 기술, 풍력 발전, 놀이 시설, 인공위성 텔레스코프

옵션

브라켓 포함

브라켓 포함

구성에 유연한 조정
커버 포함

커버 포함

기후 및 UV 내성 쉽게 통합
통합 안내

통합 안내

어플리케이션 내에서 에너지체인의 제어된 저마모 가이드
튜브 쓰루

튜브 트러프

중량 감소 기능을 추가함으로써 먼지로부터 보호하는 개방형 구조
RBR 에너지체인으로 공간 절약

RBR 에너지체인으로 공간 절약

시스템과 충진의 대칭적 내부 분리

참고: 에너지체인과 케이블은 가격에 미포함

제품군:

부품 번호 e-chain® 에너지체인 회전 각도 외경 Ø 내경 Ø 높이 최대 케이블 직경 Ø
[°] [mm] [mm] [mm] [mm]
IE14.2.600.100 E4.21.050.048/160.0 360 600 300 100 9.5 4,226,650 WON 장바구니에 추가
IE14.2.800.150 E4.21.100.100/160.0 350 800 300 150 18 5,068,220 WON 장바구니에 추가
IE14.2.900.170 E4.32.10.075/200.0 370 900 400 180 15 5,431,650 WON 장바구니에 추가
IE14.2.1200.220 E4.32.15.150/200.0 380 1200 400 220 28 6,378,500 WON 장바구니에 추가
IE14.2.1500.230 E4.42.15.125/400.0 360 1500 800 230 25 9,379,160 WON 장바구니에 추가
IE14.2.1800.280 E4.42.20.200/400.0 360 1800 800 280 38 12,532,710 WON 장바구니에 추가
IE14.2.2400.300 E4.56.20.150/750.0 360 2400 1500 300 30 18,039,540 WON 장바구니에 추가
IE14.2.2800.350 E4.56.25.250/750.0 500 2800 1500 350 50 문의하기로 장바구니에 추가
선택된 부품에 대해 더 많은 정보:
3D CAD (캐드) 3D CAD (캐드)
견본주문 견본주문
견적 요청 견적 요청
myCatalog myCatalog

참고: 에너지체인과 케이블은 가격에 미포함


고정식 회전 모듈로 더 적은 인터페이스 사용

RBR
이 회전 모듈은 하나의 고정식 가이드쓰루로 구성됩니다. 에너지체인의 고정단은 가이드쓰루에 부착되며, 이동단은 기계의 회전부에 연결됩니다. E4.1시리즈의 에너지체인이 회전 모듈에 사용됩니다. 고정식 회전 모듈은 작은 공간에서의 간편한 설치에 적합합니다.

최대 회전 각도 600°(시스템에 따라 다름)

최고 회전 속도180°/s

장착이 간편한 모듈 구성 키트

통합형 스트레인 릴리프와 가이드쓰루 내의 케이블 가이드


대표적인 적용 분야:
일반 기계 및 플랜트 제조, 생산 시스템 / 재료 취급, 산업용 로봇, 의료 기술, 풍력 터빈, 유원지의 차량, 인공위성 텔레스코프

참고: 에너지체인과 케이블은 가격에 미포함

부품 번호 e-chain® 에너지체인 회전 각도 외경 Ø 내경 Ø 높이 최대 케이블 직경 Ø
[°] [mm] [mm] [mm] [mm]
IE14.1.400.80 B15i.038.038/080.0 400 400 150 55 7.5 2,205,550 WON 장바구니에 추가
IE14.1.600.100 E4.21.050.048/160.0 360 600 300 100 9.5 2,941,480 WON 장바구니에 추가
IE14.1.800.150 E4.21.100.100/160.0 300 800 300 150 18 4,003,880 WON 장바구니에 추가
IE14.1.900.170 E4.32.10.075/200.0 300 900 400 170 15 4,492,670 WON 장바구니에 추가
IE14.1.1200.220 E4.32.15.150/200.0 300 1200 400 220 28 6,615,320 WON 장바구니에 추가
IE14.1.1500.230 E4.42.15.125/400.0 300 1500 800 230 25 8,201,160 WON 장바구니에 추가
IE14.1.1800.270 E4.42.20.200/400.0 300 1800 800 270 38 11,518,750 WON 장바구니에 추가
선택된 부품에 대해 더 많은 정보:
3D CAD (캐드) 3D CAD (캐드)
견본주문 견본주문
견적 요청 견적 요청
myCatalog myCatalog

참고: 에너지체인과 케이블은 가격에 미포함


사용 수명이 긴 회전 에너지 공급을 위한 10가지 팁

직접 설계를 원할 경우, 원형 모듈의 올바른 가이드 트러프를 위한 10가지 유용한 팁. 시설의 사용 수명을 줄이거나 다운타임을 유발할 수 있는 가능성을 피하십시오.
 
내용:
- 올바른 가이드 시트 계획
- 케이블 설치 팁
- 최대 회전각 제한
- 트러프 및 전체 모듈용 CAD 데이터 생성
 
10가지 팁 지금 무료 다운로드. 언제든지 즐거운 마음으로 도와드리겠습니다.
디자인 팁 지금 다운로드

배송 문의