이구스 drylin® NT 텔레스코픽 레일은 무급유이며, 항상 무급유 상태를 유지합니다.

100~600mm의 무한 가변 스트로크 길이의 무급유 확장형 레일 - 최대 확장 길이: 2,000mm. 텔레스코픽 시스템은 신뢰할 수 있는 완료한 고성능 iglidur® 플라스틱의 아노다이징 알루미늄 가이드 레일과 슬라이딩 블록으로 구성됩니다. 이는 텔레스코픽 레일의 최대한 건식 작동을 허용합니다.  추가 사항: 무급유 장점 이외에도 위생적 환경에서 바로 사용 가능하다는 특성이 있습니다.
오일 또는 그리스가 주변 제품, 천 또는 사용자에게 묻어나지 않습니다. 클린룸 산업군에서도 이미 적용되어 있습니다. 그러나 건식 작동은 먼지가 있는 어플리케이션에서도 장점을 제공합니다. 먼지 입자가 가이드에 들러 붙지 않고 점착성 덩어리로 줄어들지 않습니다.

2021 drylin® 혁신 - 검정으로도 이용가능

이구스와 함께 기술력 향상, 비용 절감을 실현하세요. 그것이 이구스의 일이고 수십년 동안 해온 일입니다. 글로벌 경제 위기로 특히나 더 큰 노력이 요구됐던 2021년에도 이구스의 신제품 개발은 계속되었습니다. 2021년 drylin® 혁신을 경험해보세요.
블랙 텔레스코픽 레일 추가 정보
2021 신제품

맞춤형 길이 조정 가능 - 담당자에게 연락하세요

온라인 상점에서 즉시 구매할 수 있는 표준 길이를 제공합니다. 단, 영업일 기준 수일 내에 주문 제작 및 배송도 가능합니다. 이구스 연락 양식을 통해 문의하실 수 있습니다.
맞충형 길이 요청

온라인 상점에서 표준 길이를 구매할 수 있습니다.

최대 600mm의 텔레스코픽 레일

drylin® NT 텔레스코픽 레일

최대 600mm 까지 연속 확장

전체 확장, 부분 확장, 초과 확장

무급유 및 무보수

여기에서 nt-35 텔레스코픽 레일을 구입하세요.

최대 2,000mm의 텔레스코픽 레일

이구스의 nt-60 텔레스코픽 레일

최대 2,000mm의 연속 확장

저소음, 견고한 주행

견고한 구조

여기에서 nt-60 텔레스코픽 레일을 구입하세요.

잠금 장치 사용

잠금 장치가 있는 drylin® NT 텔레스코픽 레일

끝 및 중앙 위치의 잠금 메커니즘

140mm-1,200mm 확장

요청 시 개별 래칭 사용 가능

여기서 확장 가능한 레일을 구입하세요.

신제품: NTP-27 - 100% 플라스틱 텔레스코픽 가이드

  • 확장 길이 150mm
  • 이구스 고성능 폴리머 재질의 3피스 구조
  • 스프링 예압으로 낮은 공차
  • 내부식성 및 위생적
  • 자체 윤활 특성으로 인한 100% 무보수 및 무급유
drylin® NTP 바로가기
iglidur® 폴리머 재질의 drylin NTP 텔레스코픽 레일

이구스 텔레스코픽 레일의 기본 데이터: 견고, 내무식성 및 경량

잠금 장치 포함 또는 제외 drylin® NT 텔레스코픽 레일
  • 최대 확장 길이: 2,000 mm
  • 전체 확장, 부분 확장 또는 초과 확장으로 사용 가능한 모든 텔레스코프
  • 아노다이징 알루미늄 레일
  • 내부식성 및 위생적
  • 자체 윤활 특성으로 인한 100% 무보수 및 무급유
  • 세척 용이
  • 잠금 장치 사용 또는 미사용
drylin® NT 샵 바로가기

이구스 텔레스코픽 레일로 확장 가능한 보트 안테나 - DIY

이구스 텔레스코픽 레일을 선호하는 6가지 이유

이구스의 견고한 텔레스코픽 레일
견고한
drylin® 텔레스코픽 레일은 고온, 강한 진동 등에 대응할 수 있습니다.
 
이구스의 내분진성 텔레스코픽 레일
내분진성
drylin 직동 가이드는 모래, 부스러기, 먼지가 발생하는 어플리케이션에도 배치할 수 있습니다.
이구스의 내부식성 텔레스코픽 레일
내부식성
수중 사용에 적합한 내부식성 및 내화학성
이구스의 저소음 텔레스코픽 레일 - 특히 저소음
저소음
상응하는 금속 직동 베어링보다 약 4배 저소음
이구스의 초경량 텔레스코픽 레일
경량
고성능 폴리머로 인해 최대 75% 경량
이구스의 FDA-준수 텔레스코픽 레일
위생적
모든 시스템은 추가 윤활 없이 작동하므로 매우 청결합니다.
 
더 긴 제품 수명 주기

안정성

drylin® 직동 기술은 한 방울의 윤활유 도 사용하지 않습니다. 또한, 이구스의 마찰에 최적화된 재질은 상업적으로 사용 가능한 플라스틱보다 더 적은 미세 마찰을 일으킵니다.  더 긴 사용 수명도 환경에 긍정적인 순효과를 미칩니다.
급유 불필요

NTP-27 텔레스코픽 레일의 적용 사례


yes(젊은 엔지니어 지원 프로그램)

yes(젊은 엔지니어 지원 프로그램) 로고
 학교  또는  대학교 에 다니며 지원이 필요하나요? 이구스에서 도와 드립니다! 무료 샘플, 전문 지식, 카탈로그 및 논문 출간 – 이구스는  필요한 모든 지원 을 제공합니다. 여기에서 요청하세요!
yes(젊은 엔지니어 지원 프로그램) 샘플 및 카탈로그

drylin® 테스트 연구소

테스트 완료 및 입증됨.

이구스의 drylin® 제품은 거친 환경에서도 안정적으로 작동한다는 것을 보장하기 위해 다양한 조건에서 테스트 연구소에서 테스트됩니다. 여기에서는 테스트된 사항과 이구스 테스트 데이터에 발생한 사항 및 그 방법을 알려 드립니다. 고객 어플리케이션을 이구스에서 테스트할 수도 있습니다.
drylin® 테스트 연구소 바로가기