클린룸 솔루션

CFCLEAN은 e-skin 플랫과 함께 반도체 산업, 디스플레이 제조 또는 의료 기술에  사용할 수 있는 강력한 솔루션입니다. 케이블을 가볍고 유연하게 만들기 위해 맞춤형 외부 재킷을 구비하였습니다. e-skin 플랫이 이 기능을 수행합니다. 때문에 CFCLEAN은 오직 e-skin 플랫과 함께 사용만 가능합니다. 모듈형 설계로 개별 챔버 또는 연선 구조를 쉽게 교체가능합니다.

► 높은 안정성 
► 항시 재고 보유

CFCLEAN을 사용한 e-skin 플랫 구성 툴

몇 가지 단계만으로 CFCLEAN 케이블 솔루션을 구성하고 함께 사용할 e-skin을 추가해 보세요.

지금 구성하기

e스킨 플랫 퀵

CFCLEAN의 장점

외부 재킷을 제거하면 39% 더 작아지고 43% 더 가벼워집니다. 당사는 70mm의 반경에서 2천만 사이클의 수명을 보장합니다. 현재 진행중인 테스트(5497)에서는 일반적인 출력으로 5천만 회의 스트로크를 달성했습니다.
모듈형 디자인은 챔버나 연선 구조의 교체를 아주 쉽게 만들어줍니다. CFCLEAN과 e-skin 플랫의 조합은 Class 1의 클린룸 인증을 받았습니다.

광범위한 케이블 제품군

CFCLEAN은 다양한 요구사항을 충족시키기 위해 데이터, BUS, 컨트롤 및 모터 케이블과 공압 호스로 설계되었습니다. 

요청시 무료 샘플을 보내드리겠습니다.
무료 샘플 신청
모든 CFCLEAN

UL 인증

최대 36개월 수명 보증 및 UL 인증

3,800m²의 업계 최대 규모의 테스트 연구소와 30년 이상의 경험을 바탕으로 신뢰할 수 있는 케이블 서비스 수명 예측이 가능하기 때문에 모든 케이블에는 최대 36개월의 수명 보증이 제공됩니다.이구스는 현재 chainflex 케이블에 대해 이러한 약속을 확인한 최초의 독일 기업입니다.

CFCLEAN의 새로운 점은 무엇인가요?