[[신규 설계의 경우, E4.1 제품군의 개선된 에너지체인 E4.42 시리즈를 권장합니다.
질문이 있는 경우, 이구스 담당자에게 문의하십시오. E4.42 시리즈에 관심을 보여 주셔서 감사합니다.
E-ChainSystem®을 개별적으로 구성할 수 있습니다. 페이지 끝에 있는 부품 목록에서 모든 입력과 변경이 이루어 집니다.
380 시리즈, 링크 마다 크로스바가 장착된 E-Chain®
1. e체인 내 장착된 크로스바는 양쪽에서 분리 가능
2. 소음 저감을 위해 "브레이크" 기능 탑재한 스톱독
3. 밀폐형 및 개방형을 결합 가능
4. 스냅 오픈이 가능한 힌지형 덮개 - e튜브
5. 다양한 옵션 구성이 가능한 내장 분리
6. 최적 상태의 글라이딩 표면 - 사이드 마모 패드
7. 케이블 보호, 광폭의 폴리머 크로스바
8. 스트레인 릴리프를 마운팅 브라켓에 통합할 수 있습니다
9. "만능" 장착 방식의 KMA 마운팅 브라켓
10. 고정 또는 피봇팅 마운팅 브라켓 사용 가능
11. 역/양측 곡률 반경 RBR로 대체 사용 가능
E4/00-NC = 체인이 떠오르는 텐션 없이도 E-Chain® 사용 가능
가용 내부 폭: 50 - 400 mm
가용 곡률 반경: 75 - 350 mm
피치: 67 mm / 링크 = 15 링크/m