1. 회전/나선 운동 540° 까지 가능 3. 내부 반경을 따라 스냅 개방형 크로스바 4. 모듈러 시스템-다양한 너비, 높이, 반경. 5. 중간 링크가 있어 추가 하중이 가능하고 더욱 안정적인 주행. 6. 역동적이면서 부드러운 작동 (뉴 가이드 채널 제공)
적용사례 3D-CAD 샘플, 카탈로그 및 CD-ROM 주문 E-Chain® 전문가 전화 서비스 수명 계산 PDF 파일 케이블 전문가에게 문의
부품에 관한 자세한 정보
조립지침
기술사양
스트레인 릴리프
표준형
옵션 02
옵션 03
표준형 igus® 분리대는 매 두 번째 체인 링크마다 장착 됩니다. A = 중간 링크 A1 = A1 치수는 외부 반지름 AR에 의해 고정되었습니다! 분리대 32.1, E-Chain® 과 e튜브에서 최대 유지력과 안정성을 갖고 있는 광폭 베이스 igus® 스냅 오픈 크로스바 385.X. 용 분리대 32.2 Q. 광폭 베이스의 한쪽은 확실히 고정, 반대편 좁은 쪽은 케이블을 용이하게 설치 (간편하게 고정). e튜브에서도 이용 가능 분리대 32.3 직경이 가는 케이블이 많을 때 서로 옆으로 포설하기 위한 작은 폭 베이스의 분리대. 공간 절약 - E-Chain® 및 e튜브 용 측면 장착 용도로 사용할 경우, 비대칭 분리대 32.4로 지정한 거리에 장착할 수 있으며 스페이서를 사용할 필요가 없습니다. 예. 측면 장착 용도 E-Chain® 과 e튜브에서 잠금식 크로스바용 잠금식 분리대 32.5. 잠금식 크로스바에 눈금표시 E-Chain® 과 e튜브에서 정확한 위치에 장착 용도 전폭 가로분리대 3200.XX (내부 폭 50 - 250 mm). 분리대의 양 끝에서 안전하게 잠기며, 고정된 너비 가능. 추가 분리대를 어떤 수평 방향이라도 가로분리대에서 이동할 수 있습니다. 1 가지 단계로 이용 가능
옵션 02특별하고 최상의 변종식 분리 용도로 시험을 통해 검증된 내부 분리 부품 A = 중간 링크 A1 = A1 치수는 외부 반지름 AR에 의해 고정되었습니다! 중간 가로분리대 386.X과 같이 사용되는 스플릿 분리대 T323 - 지속 분리용 또는 E-Chain®의 초기 조립용에 최상으로 적합. 힌지/푸시형 구조로 신속한 조립 및 분해 조립 시간 단축 유연성 증대 사이드 플레이트 286, 분리대 288 및 중간 가로분리대 386.X 는 분리 시스템의 기본 형태를 구성합니다. 7 mm 높이의 그리드에서 다양한 폭의 중간 가로분리대를 3 단으로 배치할 수 있습니다. 특수용: 사출몰드형 가로분리대 281.S.57 (57.5 mm) 또는 281.S.45 (45 mm). 매우 정교한 분리 솔루션에는 높이 슬롯형 분리대 291이 사용됩니다 (e튜브용은 아님). 하지만 내부 분리를 분해하지 않은 기존의 분리 시스템에서는 이 분리대를 통합시켜 지속적으로 사용할 수 없습니다. 매우 정교한 분리 솔루션에는 높이 슬롯형 분리대 291이 사용됩니다 (e튜브용은 아님). 하지만 내부 분리를 분해하지 않은 기존의 분리 시스템에서는 이 분리대를 통합시켜 지속적으로 사용할 수 없습니다. 한쪽 개방식 , 슬롯형 분리대 297 은 내부 분리대를 분해하지 않고도 기존의 내부 분리 시스템에 장착할 수 있습니다. 개방식 높이 슬롯형 분리대 설치시, 상부와 바닥 그리드의 레벨에서는 중간 가로분리대를 장착할 수 없습니다.
옵션 03특별하고 최상의 변종식 분리 용도로 시험을 통해 검증된 내부 분리 부품 A = 중간 링크 A1 = A1 치수는 외부 반지름 AR에 의해 고정되었습니다! 수직 분리대 288 높이 증분 7 mm 인 중간 가로분리대 386.X 가 있는 선반 모양의 칸막이용 ( 3 가지 단계에서).
개별 문의
일반 비지니스 조건 痕跡 일반적 주의 데이타 보호 선언