E-ChainSystem®을 개별적으로 구성할 수 있습니다. 페이지 끝에 있는 부품 목록에서 모든 입력과 변경이 이루어 집니다.
T3.29 시리즈 - 체인, 링크 두 개 마다 장착된 크로스바
1. 단일형 사이드 플레이트
2. 고가속 및 고속용으로 매우 적합
3. 스트레인 릴리프 타이랩 플레이트를 통합한 앵글 브라켓
4. 3-파트 구조
5. 필요한 만큼 단축 또는 확장 가능
6. 가로분리대, 스트레인 릴리프와 같은 액세서리 사용 가능
7. 경량
8. 폴리곤 이펙트(e체인이 펼쳐질 때 바닥 면과 접촉하면서 발생하는 소음)가 거의 없음
내부 폭 Bi: 30 - 120 mm
곡률 반경 R: 38 mm
피치: 15 mm/링크 = 67 링크/m(1005 mm)
A = 이동단, B = 고정단
피치: 15 mm
m 당 링크 수: 67 links/1005 mm
이동거리: S
체인 길이 = S/2 + K
Z = 크로스바 간격 (표준형: 매 4 번 째 링크마다, 기타 거리는 요청 시)