E-ChainSystem®을 개별적으로 구성할 수 있습니다. 페이지 끝에 있는 부품 목록에서 모든 입력과 변경이 이루어 집니다.
E 065.3 시리즈 - 체인, 외부 반경 측에서 충진
1. 매우 간편한 충진
2. 저소음 및 부드러운 주행을 위한 작은 피치
3. 제한된 비틀림 운동 가능
4. 매우 경량
5. "푸시-버튼 디자인" 적용으로 링크를 함께 유지시킵니다.
6. 케이블 - 내부 공간 절약
7. 외부 반경에서 충진
8. 스트레인 릴리프가 통합된 마운팅 브라켓 사용 가능
9. 1, 2, 3 또는 4 칸 분리 가능 (케이블 분리포설을 위한 완전 주조 멀티형 분리 시스템)
10. 내부 반경에서 충진
E065 시리즈
E065.2 시리즈
E065.4 시리즈
가용 내부 폭: 9 - 16 mm
가용 곡률 반경: 18 - 38 mm
피치: 15 mm/링크 = 67 링크/m
여는 기계 장치에 겹침, 너비 9/9/9 간격 크기 2,5/2,5/2,5 mm 제외
A=이동단, B=고정단
피치: 15 mm
m 당 링크 수: 67
이동거리: S
체인 길이 = S/2 + K