iglidur® Q2, 슬리브 베어링 구매하기, 인치

내구성이 뛰어난 중량급 베어링

iglidur® Q2
iglidur® Q2 drawing
2 의 1
iglidur® Q2
iglidur® Q2 drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • 품번: Q2SI-0203-03
  • 재질: iglidur® Q2
  • 형상: 슬리브 베어링 구매하기
  • 치수:
    • d1 0.125 inch
    • d2 0.1875 inch
    • b1 0.1875 inch
  • 치수 조정
  • 제조 방법: 사출 성형
  • 사용 수명:
재질 특성:
  • 내구성이 뛰어난 중량급 베어링
  • 고하중에서도 내마모성과 치수 안정성이 있음
  • 우수한 가성비
  • 무급유 및 유지보수 없음

iglidur® Q2 | 내구성이 뛰어난 고하중 재질

iglidur® Q2는 높은 하중 하에서 높은 하중 지지력과 우수한 내마모성을 나타냅니다. 가격 대비 성능이 뛰어납니다. 고체 윤활제는 마찰 계수를 줄이고 내마모성을 지원하며, 특히 고하중 피벗 애플리케이션의 경우 다른 iglidur® 재질에 비해 내마모성이 크게 향상되었습니다.

대표적인 적용 분야

  • 농업 공학
  • 건설 기계
  • 기계 공학

언제 사용하나요?

  • 높은 동적 하중이 발생할 때
  • 높은 하중 외에도 충격 및 오염이 발생할 때
  • 응력이 높은 피벗 애플리케이션에 사용

언제 사용하지 않나요?

  • 정하중만 발생하는 경우
  • 고속으로 높은 PV 값이 발생하는 경우
  • 저비용 범용 재질이 필요한 경우
  • 소프트 샤프트를 사용하는 경우
적합한지 확실하지 않으신가요?