iglidur® H1, 슬리브 베어링 구매하기, mm

매체 내성 및 내구성이 우수한 제품

iglidur® H1
iglidur® H1 drawing
2 의 1
iglidur® H1
iglidur® H1 drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • 품번: H1SM-0304-05
  • 재질: iglidur® H1
  • 형상: 슬리브 베어링 구매하기
  • 치수:
    • d1 3 mm
    • d2 4.5 mm
    • b1 5 mm
  • 치수 조정
  • 제조 방법: 사출 성형
  • 사용 수명:
재질 특성:
  • 매체 내성 및 내구성이 우수한 제품
  • 극도의 환경 조건에서 뛰어난 내마모성
  • 매우 낮은 마찰 계수
  • 높은 온도 내성 및 내화학성

iglidur® H1 | 우수한 내화학성 및 내구성

iglidur® H1은 극한의 환경 조건에서 긴 사용 수명이 요구될 때 가장 먼저 선택되는 제품입니다. 포장 및 식품 기술 또는 자동차 엔지니어링 분야에서 최고의 내마모성과 뛰어난 내열성 및 내화학성이 결합되어 있습니다.

대표적인 적용 분야

  • 자판기
  • 음료 산업
  • 섬유 산업
  • 포장 산업

언제 사용하나요?

  • 온도와 습기의 영향을 받아 최고의 수명이 요구되는
  • 경우
  • 낮은 마찰 계수와 고온 내성이 요구되는 경우
  • 공격적인 세척이 정기적으로 수행되는 경우(스플래시, 스팀 블래스팅)
  • 엔진룸에 사용되는 경우

언제 사용하지 않아야 하나요?

  • 높은 표면 정압이 발생하는 경우
  • 최고의 범용 내화학성만 필요한 경우
  • 최고의 내마모성은 중요하지 않고 비용 효율적인 고온 재질이
  • 필요한 경우
  • 고온 내성을 갖춘 FDA 준수 재질이 필요한 경우
적합한지 확실하지 않으신가요?