iglidur® H4, 플랜지 베어링 구매하기, mm

최대 +200°C 온도의 자동차 표준

iglidur® H4
iglidur® H4 drawing
2 의 1
iglidur® H4
iglidur® H4 drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • 품번: H4FM-0405-04
  • 재질: iglidur® H4
  • 형상: 플랜지 베어링 구매하기
  • 치수:
    • d1 4 mm
    • d2 5.5 mm
    • d3 9.5 mm
    • b1 4 mm
    • b2 0.75 mm
  • 치수 조정
  • 제조 방법: 사출 성형
  • 사용 수명:
재질 특성:
  • 최대 +200°C 온도의 자동차 표준
  • 낮은 마찰계수
  • 뛰어난 내마모성
  • 고온 내성 - –40°C ~ +200°C

iglidur® H4 | 최대 +200°C의 온도에 대한 자동차 표준

iglidur® H4는 높은 하중 지지력, 우수한 내마모성 및 우수한 내열성을 나타내며 경제적인 측면도 중요하게 고려합니다. 최대 +200°C의 온도, 최대 65MPa의 허용 표면 정압, 매우 우수한 내화학성은 필수적인 특성 중 일부에 불과합니다. 고체 윤활제는 마찰 계수를 낮추고 내마모성을 지원하며, 이는 비용 효율성이 매우 높은 iglidur® H2에 비해 크게 개선되었습니다.

대표적인 적용 분야

  • 자판기
  • 자동차
  • 포장 산업

언제 사용하나요?

  • 연료, 오일 등과 함께 사용
  • 높은 내마모성이 필요한 경우
  • 낮은 마찰 계수 -40°C ~ +200°C의 고온 내성
  • 높은 내화학성이 필요한 경우

언제 사용하지 말아야 하나요?

  • 수중 사용
  • 저비용 범용 재질을 찾는 경우
  • 주로 정적 용도를 위한 내열성 및 내화학성 재질을 찾는 경우
적합한지 확실하지 않으신가요?